??
CAD model selection
K1140.06040060
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1140 - Hinges weldable
Bill of material
K1140.06040060
BESTKIPP
Order No.
K1140.06040060
W
Angle
°
A
distance
120 mm
A3
distance
60 mm
A4
distance
60 mm
D
diameter
6 mm
B
Width
40 mm
H
Thickness
5 mm
GEW
Approx. weight
0.2074 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245253203
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions